Produktmerkmale
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 20 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 105 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Verpolungsfest | ja |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 4,6 |
Mindestlaststrom [mA] | 5 |
Max. Reststrom [mA] | 1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 150 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 100 |
Kurzschlussfest | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 20 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...16,2 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung | II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 1608 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 244 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 105 |
Werkstoffe | PC; PA; Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: 0,34...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5...9 mm |
---|