Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Schaltabstand [mm] |
35 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Abmessungen [mm] |
40 x 40 x 54 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft |
Korrekturfaktor K=1; Magnetfeldfest |
Magnetfeldfest |
ja |
Max. Magnetfeldfestigkeit [mT] |
300 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...36 DC |
Stromaufnahme [mA] |
< 20 |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
200 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Ausführung Kurzschlussschutz |
getaktet |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
35 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
35 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...28,3 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 1 / Aluminium: 1 / Kupfer: 1 |
Hysterese [% von Sr] |
1...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Korrekturfaktor K=1 |
ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...70 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV CD / 6 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
10 V |
EN 55011 |
Klasse B |
|
MTTF [Jahre] |
1161 |
UL-Zulassung |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Spannungsversorgung |
Class 2 |
File Nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
132,5 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Aktive Fläche |
in 5 Positionen ausrichtbar |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
40 x 40 x 54 |
Werkstoffe |
Gehäuse: PA; aktive Fläche: PA schwarz; Schrägstück: PA; Schelle: orange; Schraube: 1.4567 (Edelstahl / 304Cu) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, gelb |
Betrieb |
1 x LED, grün |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: rastend, drehbar, 1.4404 (Edelstahl / 316L) |