Induktiver Sensor
IM5133
IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA
Induktiver Sensor
IM5133
IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA
- Korrekturfaktor 1: Gleicher Schaltabstand auf alle Metalle
- Hoher Schaltabstand für den Einsatz in der Fördertechnik
- Antivalente Ausgangsfunktion Schließer / Öffner
- Aktive Fläche in fünf Positionen ausrichtbar
- Eck-LEDs aus jeder Verstellposition gut sichtbar
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | antivalent |
Schaltabstand [mm] | 35 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Korrekturfaktor K=1; Magnetfeldfest |
---|---|
Magnetfeldfest | ja |
Max. Magnetfeldfestigkeit [mT] | 300 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | antivalent |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Max. Reststrom [mA] | 0,1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 35 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...28,3 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 1 / Aluminium: 1 / Kupfer: 1 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Korrekturfaktor K=1 | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 972 | ||||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 133 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Aktive Fläche | in 5 Positionen ausrichtbar |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA; aktive Fläche: PA schwarz; Schrägstück: PA; Schelle: orange; Schraube: 1.4567 (Edelstahl / 304Cu) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: rastend, drehbar, 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
---|