Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
Reihenschaltbar |
Ausgangsfunktion |
2 x Schließer |
Schaltabstand [mm] |
4 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] |
47...63 |
Betriebsspannung [V] |
20...140 AC / 10...140 DC |
Schutzklasse |
I |
Verpolungsfest |
nein |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
Reihenschaltbar |
Ausgangsfunktion |
2 x Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
5 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] |
5 |
Mindestlaststrom [mA] |
5 |
Max. Reststrom [mA] |
1,7 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] |
200 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
200 |
Schaltfrequenz AC [Hz] |
25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
25 |
Kurzschlussfest |
nein |
Überlastfest |
nein |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
4 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...3,25 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
Hysterese [% von Sr] |
1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Klasse B |
|
MTTF [Jahre] |
514 |
UL-Zulassung |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Spannungsversorgung |
Hazardous voltage |
File Nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
79 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Werkstoffe |
PBT |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
2 x LED, rot |
|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung |
Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink |
Bemerkungen
Bemerkungen |
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen. |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
|
Steckverbindung: 1 x 7/8"; Codierung: A |