Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | 2 x Schließer |
Schaltabstand [mm] | 4 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 15 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | 2 x Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1300 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|---|
Arbeitsabstand Puck [mm] | 1 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 X | ||
---|---|---|---|
Hinweis zur ATEX-Gerätekennzeichnung |
|
||
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 1064 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 347,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Werkstoffe | Gehäuse: PBT; Deckel: PC; Schlagschutz: Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|