• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IQ2012

Induktiver Sensor

IQ2012

IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/US

Induktiver Sensor

IQ2012

IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/US

  • Korrekturfaktor 1: Gleicher Schaltabstand auf alle Metalle
  • Sehr hohe Schaltfrequenz
  • Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Besonders platzsparende Bauform
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 8
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 20 x 8 x 32
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Schleppketteneignung; Erhöhter Schaltabstand; Korrekturfaktor K=1
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 20
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 2000
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 8
Realschaltabstand Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...6,48
Erhöhter Schaltabstand ja
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 1 / Aluminium: 1 / Kupfer: 1
Hysterese [% von Sr] 3...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Korrekturfaktor K=1 ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 65; IP 66; IP 67; IP 68
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Schwingfestigkeit
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 Frequenzzyklen, 1 Oktave/Minute, in 3 Achsen
Schockfestigkeit
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
Dauerschockfestigkeit
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; je 4000 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
Schneller Temperaturwechsel
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 Zyklen
MTTF [Jahre] 1084
UL-Zulassung
Ta -40...60 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Limited Voltage/Current
Zulassungsnummer UL A020
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 41,4
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 20 x 8 x 32
Werkstoffe Zinkdruckguss spezialbeschichtet; aktive Fläche: LCP natur; LED-Fenster: TPU; Verguss: PUR
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen > 5 Mio.
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Anzeige Betrieb 1 x LED, grün
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A