Induktiver Sensor
IS0004
IS-2002-BROA RT
Induktiver Sensor
IS0004
IS-2002-BROA RT
- Mit kombinierter AC/DC-Endstufe
- Zweileiter-Technik
- Besonders platzsparende rechteckige Bauform
- Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Großer Betriebstemperaturbereich
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion | Öffner |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 2 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 28 x 10 x 16 |
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] | 45...65 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | Öffner |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 7 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 7 |
Mindestlaststrom [mA] | 5 |
Max. Reststrom [mA] | 0,8 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 200 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 25 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 2 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...1,6 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 2006 | ||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 42 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 28 x 10 x 16 |
Werkstoffe | PBT |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 0,5; (mit Unterlegscheibe) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|