Induktiver Sensor
IS5003
IS-3002-ANKG
Induktiver Sensor
IS5003
IS-3002-ANKG
- Besonders platzsparende rechteckige Bauform
- Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Sehr hohe Schaltfrequenz
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 2 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 28 x 10 x 16 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 15; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 800 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 2 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...1,6 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 2791 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 42,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 28 x 10 x 16 |
Werkstoffe | PBT |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 0,5; (mit Unterlegscheibe) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|