Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | 3 x Schließer |
Abmessungen [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Einsatzbereich
Applikation | Positionsmeldung für Sitz- und Membranventile; Absolute Wegmessung; Überwachung der Ventildichtung |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 42; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 2000 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | 3 x Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Messbereich [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Targetgeschwindigkeit [m/s] | 1 | ||||||||||
Auflösung Ventilhub [mm] | 0,2 | ||||||||||
Target |
|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | 3 beliebige Schaltschwellen im Messbereich |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; (nur in Verbindung mit einem Einbau im Ventilkopf, der ausreichenden Schutz vor mechanischer Beschädigung des Sensors bietet) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||
MTTF [Jahre] | 298 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 216,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Werkstoffe | PA; TPE; PP; LCP |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|