Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|---|
Abmessungen [mm] | 65 x 52 x 110 |
Einsatzbereich
Applikation | Positionsmeldung für Einfach- und Doppelsitz-Linearventile; Absolute Wegmessung; Überwachung der Ventildichtung |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 2000 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|
Erfassungsbereich
Messbereich [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Targetgeschwindigkeit [m/s] | 1 | ||||||||||
Auflösung Ventilhub [mm] | 0,2 | ||||||||||
Target |
|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | 3 beliebige Schaltschwellen im Messbereich |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67; (nur in Verbindung mit einem Einbau im Ventilkopf, der ausreichenden Schutz vor mechanischer Beschädigung des Sensors bietet) |
Zulassungen / Prüfungen
Schwingfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 281 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erweiterter Adressiermodus | ja | |||||||||||||||
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | A.F | |||||||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 219,5 |
---|---|
Montageart | 3-Loch-Flansch |
Abmessungen [mm] | 65 x 52 x 110 |
Werkstoffe | PA; TPE; PP; LCP |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Kabel: 0,15 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |