Induktiver Sensor
IY5065
IYB3-1,5-ANKG/AS
Induktiver Sensor
IY5065
IYB3-1,5-ANKG/AS
- Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Mit platzsparender M8-Steckverbindung
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Sehr hohe Schaltfrequenz
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 1,5 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 15; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 1,5 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...1,2 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 10,3 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Gewindebezeichnung | M5 x 0,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4305 (Edelstahl / 303); LED-Fenster: PPSU; aktive Fläche: POM |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 2 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |
---|