Neigungssensor
JD1311
INC-M1M360J-1-KG/US-V
Neigungssensor
JD1311
INC-M1M360J-1-KG/US-V
- Fusion aus Beschleunigungssensor und Gyroskop (IMU)
- Kompensation externer Beschleunigungen
- Hohe Messgenauigkeit bei dynamischen Bewegungen
- Kompaktes und robustes Gehäuse
Produktmerkmale
Messprinzip | MEMS kapazitiv; (Beschleunigungssensor ; Gyroskop) |
---|---|
Anzahl Messachsen | 1; (Z) |
Kommunikationsschnittstelle | CAN |
Winkelbereich [°] | 0...360 |
---|
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | dynamisch |
---|---|
Applikation | Hochpräzise Neigungsmessung in dynamischen Applikationen |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 9...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Verpolungsfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messprinzip | MEMS kapazitiv; (Beschleunigungssensor ; Gyroskop) |
---|---|
Anzahl Messachsen | 1; (Z) |
Winkelbereich [°] | 0...360 |
---|---|
Messbereich Beschleunigung [g] | ± 4 |
Messbereich Drehrate [°/s] | ± 500 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [°] | ± 0,05 |
Auflösung [°] | 0,01 |
Temperaturkoeffizient [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Genauigkeit [°] | ± 0,5 |
---|
Genauigkeit [°] | ± 0,3 |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | CAN |
---|---|
Anzahl der CAN Schnittstellen | 1 |
Abschlusswiderstand | ja; (intern ; parametrierbar) |
Protokoll | SAE J1939 | ||
---|---|---|---|
Werkseinstellungen |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 260 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 198,7 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 27 x 59 x 105,3 |
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminiumdruckguss schwarz; Vergussmasse: Polyurethanharz |
Einbaulage | vertikal |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - CAN-In
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Diagramme und Kurven
Mess- und Montagerichtung
|
|
---|