Kapazitiver Sensor
KD0012
KD-2060-ABOA/NI
Kapazitiver Sensor
KD0012
KD-2060-ABOA/NI
- Einfache Einstellung des Schaltabstandes mittels Potentiometer
- Hohe Störfestigkeit
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Mit kombinierter AC/DC-Endstufe und Zweileiter-Technik
- Hoher Schaltabstand von 60 mm
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion | Schließer |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 60 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 120 x 80 x 30 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | Schließer |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 8 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 10 |
Mindestlaststrom [mA] | 5 |
Max. Reststrom [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 10 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 10 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 60 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...48,6 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -15...15 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 281 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 401 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 120 x 80 x 30 |
Werkstoffe | PPE modifiziert |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|