Kapazitiver Sensor
KD501A
KDE3060-FPKG/NI/3D
Kapazitiver Sensor
KD501A
KDE3060-FPKG/NI/3D
- Einfache Einstellung des Schaltabstandes mittels Potentiometer
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
- Hoher Schaltabstand von 60 mm
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Schaltabstand [mm] | 60 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 105 x 80 x 42 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 15 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Messprinzip | kapazitiv |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 10 |
Kurzschlussfest | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 60 |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | ja |
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] | 60 |
Realschaltabstand Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -15...15 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Erhöhte Störfestigkeit | ja |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65 | ||
---|---|---|---|
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 537 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 279,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 105 x 80 x 42 |
Werkstoffe | PPE modifiziert; PA |
Anzugsdrehmoment [Nm] | Gehäuseschrauben: 0,9 Nm; Befestigungsschrauben: 4 Nm |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: 0,34...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5...9 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 |
---|