Kapazitiver Sensor
KG5305
KG-3080QBPKG/SL/1P/IO
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 0,5...9 |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 92,5 |
Einsatzbereich
Mediumtemperatur [°C] | -25...110 |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 22 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 30 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 0,5...9 |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | ja |
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] | 8 |
Realschaltabstand Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
---|---|
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
Profile | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO-Mode | ja |
Benötigte Masterportklasse | A |
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 20 |
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; Schließer / Öffner (parametrierbar); PNP / NPN (parametrierbar); Schaltpunkteinstellung; Hysterese |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 1269 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 72,2 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | quasibündig |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 92,5 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | PBT; PC; POM |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 8 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|