Kapazitiver Sensor
KI0054
KI-2200NFBOAP2T/LS100
Kapazitiver Sensor
KI0054
KI-2200NFBOAP2T/LS100
- Einfacher Leer- und Vollabgleich mittels Tastendruck
- Für die Erfassung von Flüssigkeiten und trockenen Schüttgütern
- Mit kombinierter AC/DC-Endstufe
- Zweileiter-Technik
- Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 5...40; (Programmiertasten) |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Einsatzbereich
Montage | Detektion durch nicht metallische Behälterwand oder an Bypassrohren |
---|---|
Medien | Trockenes Schüttgut; Flüssigkeiten |
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | ja |
Messprinzip | kapazitiv |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 8 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 10 |
Max. Reststrom [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 10 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 10 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 5...40; (Programmiertasten) |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | ja |
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] | 20 |
Realschaltabstand Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Glas: 0,3 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,1 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -20...20 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 321 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 109,8 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: PBT; Tasten: TPE-U; LED-Fenster: PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||
---|---|---|---|
Teach-Funktion | ja | ||
Elektronisches Schloss | ja |
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x 1/2"; Codierung: C |