Produktmerkmale
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (umschaltbar) |
Schaltabstand [mm] |
20 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 90 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
30...250 AC / 20...250 DC |
Bemessungsisolationsspannung [V] |
250 |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsfest |
ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] |
700 |
Ausgänge
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (umschaltbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
10 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] |
10 |
Mindestlaststrom [mA] |
5 |
Max. Reststrom [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] |
1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] |
10 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
10 |
Kurzschlussfest |
nein |
Überlastfest |
nein |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] |
1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-20...20 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten |
7 Ausgangshaltezeiten programmierbar; (1: 0 s; 2: 5 s; 3: 10 s; 4: 15 s; 5: 20 s; 6: 25 s; 7: 30 s) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
Stirnflächentemperatur: -25...110 °C |
|
Schutzart |
IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-4-2 |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 |
3 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
3 V |
EN 55011 |
Klasse B |
|
MTTF [Jahre] |
327 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
107,2 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 90 |
Gewindebezeichnung |
M30 x 1,5 |
Werkstoffe |
Gehäuse: PBT; Tasten: TPE-U; LED-Fenster: PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, gelb |
|
Teach-Funktion |
ja |
Elektronisches Schloss |
ja |
Bemerkungen
Bemerkungen |
Achtung: |
Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen! |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
|
Steckverbindung: 1 x 1/2"; Codierung: C |