Kapazitiver NAMUR-Sensor
KI5031
KI-2015-N/NI/6M/1D/1G
Kapazitiver NAMUR-Sensor
KI5031
KI-2015-N/NI/6M/1D/1G
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Einfache Einstellung des Schaltabstandes mittels Potentiometer
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes durch LED
- Für den Anschluss an eigensichere Stromkreise
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltabstand [mm] | 15 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker | ja |
---|---|
Schaltverstärker | Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nennspannung DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Anschlussspannung DC [V] | 7,5...15 |
Stromaufnahme [mA] | < 1; (sperrend; leitend: > 2,2) |
Schutzklasse | II |
Messprinzip | kapazitiv |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 40 |
Kurzschlussfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 15 |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | ja |
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] | 15 |
Realschaltabstand Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -15...15 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung | II 1G Ex ia IIB T6 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T90°C Da | |||
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 841 |
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] | 375,64 |
---|---|
Max. Eigeninduktivität [µH] | 3 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 378,5 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | PBT |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|