• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Kapazitive Sensoren
  4. Alle kapazitiven Sensoren
  5. KQ5108

Kapazitiver Sensor

KQ5108

KQ-3120NFPKG/0,5M/AS

Kapazitiver Sensor

KQ5108

KQ-3120NFPKG/0,5M/AS

  • Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes durch LED
  • Einfache Montage mittels Einbauadapter und Befestigungsbändern
  • Für Positionserfassung oder Füllstandüberwachung
  • Einfache Parametrierung über IO-Link
  • iolink
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Schaltabstand [mm] 12
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 20 x 7 x 48
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 17
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Messprinzip kapazitiv
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 10
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 12
Werkseinstellung Schaltpunkt 130; (Prozessdatenwert Schaltpunkt 1)
Realschaltabstand Sr [mm] 12 ± 10 %
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -20...20
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten nur über IO-Link
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM1 (4,8 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9 CDV
Profile Smart Sensor
SIO-Mode ja
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 371
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Hinweis zur Umgebungstemperatur
für UL-Applikation: ...50 °C
Schutzart IP 65; IP 67; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 3 V
EN 55011 Klasse B
Schwingfestigkeit
EN 60068-2-6 Fc (10...55 Hz) / 1 mm Amplitude, Schwingdauer 5 min., 30 min. je Achse bei Resonanz oder 55 Hz
Schockfestigkeit
EN 60068-2-27 Ea 30 g 6 Schocks / 11 ms Halbsinus (x, y, z)
MTTF [Jahre] 838
Mechanische Daten
Gewicht [g] 22,3
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 20 x 7 x 48
Werkstoffe PBT; TPE-U; Edelstahl
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Kabel: 0,5 m, PUR, Ø 2,9 mm
Anschluss Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A