Kapazitiver Handsensor
KT5014
KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M
Kapazitiver Handsensor
KT5014
KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M
- Berührungsloses Schalten ohne mechanischen Druck
- LEDs zur visuellen Rückmeldung
- Ölresistent, schlag- und kratzfest
- Verschiedenfarbige Abdeckringe erhältlich
- Verschleiß- und wartungsfrei
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Abmessungen [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
Einsatzbereich
Arbeitsprinzip | dynamisch |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 12...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 500 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Dauer Ausgangssignal [ms] | 300 |
Reaktionszeiten
Reaktionszeit [ms] | 35 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67; IP 69K; (frontseitig) |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 419 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 115 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
Werkstoffe | Betätigungsfläche: PA Grilamid TR 90UV transparent; Gehäuse: PC/ABS schwarz |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |