Kapazitiver Leuchttaster
KT5312
KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m
Kapazitiver Leuchttaster
KT5312
KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m
- Berührungsloses Schalten ohne mechanischen Druck
- Robustes, schlag- und kratzfestes Edelstahlgehäuse
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Einsatz in Applikationen mit regelmäßiger Reinigung
- Schutz vor Manipulation durch statisches Auswerteprinzip
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Abmessungen [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Einsatzbereich
Arbeitsprinzip | statisch |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 12...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 500 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Reaktionszeiten
Reaktionszeit [ms] | 35 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 76 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Betätigungsfläche: PA Grilamid TR 90UV |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
||
---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12 |