- Produkte
- Sensoren
- Füllstandsensoren
- Einsatz in Reinigungs-, Kühl- und Schmiermitteln, sowie Hydraulikölen
- LK7022
Elektronischer Füllstandsensor
LK7022
LK0264A-A-00KQPKG/US
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|---|
Werkseinstellung | automatische Medienerkennung |
Stablänge L [mm] | 264 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Medien | Wasserbasierte Kühlschmiermittel; Öle; ölbasierte Medien; Wasser; wasserähnliche Medien |
Dielektrizitätskonstante des Mediums | > 2 |
Nicht verwendbar für | stark leitende Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgüter; Säuren; Laugen; Hygiene- und Galvanikbereich |
Max. Geschwindigkeit der Füllstandänderung [mm/s] | 100 |
Behälterdruck [bar] | 0,5; (bei Einbau mit Montagezubehör: E43001 - E43007, E43019) |
Mediumtemperatur [°C] | 0...35; (mit Klimarohr E43100: 35...65 °C) |
---|
Mediumtemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Mediumtemperatur Kurzzeit [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Mediumtemperatur [°C] | 0...35; (mit Klimarohr E43100: 35...65 °C) |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 12...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 3 |
Messprinzip | kapazitiv |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; IO-Link |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | thermisch, getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Werkseinstellung | automatische Medienerkennung |
---|---|
Stablänge L [mm] | 264 |
Aktiver Bereich A [mm] | 195 |
Inaktiver Bereich I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
Schaltpunkt SP [mm] | 25...200 |
---|---|
Rückschaltpunkt rP [mm] | 20...195 |
In Schritten von [mm] | 5 |
Referenzpunkt OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Hysterese OP [mm] | 2 |
Genauigkeit / Abweichungen
Messfehler [% vom Endwert] | ± 5 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | ± 2 |
Auflösung [mm] | 5 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; SP/rP-Position; Abgleich OP; Medienauswahl; Offseteinstellung; Schalt-/Rückschaltverzögerung |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 2 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,2 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 265 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 289,6 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 16 |
Werkstoffe | 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | PP |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|