Füllstandsensor zur Grenzstanderfassung
LMC410
LMGCE-C12E-QSKG-1/US
Füllstandsensor zur Grenzstanderfassung
LMC410
LMGCE-C12E-QSKG-1/US
- Für die zuverlässige Füllstandüberwachung von Tanks und Behältern
- Zwei programmierbare Schaltausgänge, davon einer mit IO-Link-Kommunikationsschnittstelle
- Voreingestellt auf Öle und ölbasierte Medien
- Einfacher Prozessanschluss mittels Einschraubadapter
- Zuverlässige Ausblendung von Anhaftungen oder Schaum
- Komfortable Kommunikation und Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|---|
Werkseinstellung | Öle; ölbasierte Medien |
Prozessanschluss | G 1/2 Außengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Medien | Wasser; wasserbasierte Medien; Öle; ölbasierte Medien; Kühlschmiermittel; pulverförmige Medien |
Nicht verwendbar für | Siehe Bedienungsanleitung, Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung". |
Mediumtemperatur [°C] | -25...100 |
Sondenlänge [mm] | 9,6 |
Behälterdruck [bar] | -1...40 |
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 40 |
Mediumtemperatur [°C] | -25...100 |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 35 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; IO-Link |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 50; (100 (...60 °C)) |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | thermisch, getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Werkseinstellung | Öle; ölbasierte Medien |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | < 0,5 |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 1 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,3 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 | |
Schutzart | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||
MTTF [Jahre] | 534 | ||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 128,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 18,1 / L = 76,2 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEEK; FKM |
Prozessanschluss | G 1/2 Außengewinde |