Kontinuierlicher Füllstandsensor (geführte Mikrowelle)
LR2059
LR0000B-ER34AKSKG/US
Kontinuierlicher Füllstandsensor (geführte Mikrowelle)
LR2059
LR0000B-ER34AKSKG/US
- Für die zuverlässige Füllstandüberwachung von Tanks und Behältern
- Geeignet für Wasser, Öle und Kühlschmiermittel
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
- Modulares System aus Auswerteelektronik und Sondenstab
- Anpassung an unterschiedliche Behälterhöhen durch Kürzung des Sondenstabes
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Für hohe Prozesstemperaturen gilt: Maßgeblich ist die Temperatur am Prozessanschluss. Die tatsächliche Mediumtemperatur kann höher ausfallen.
Konfigurieren Sie Ihre Lösung
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Stablänge L [mm] | 150...2000 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz |
Medien | Flüssige Medien |
Dielektrizitätskonstante des Mediums | ≥ 1,8; (bei Medien mit DK 1,8...5 (z. B. Öle) ist zum Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich) |
Empfohlene Medien | Wasser; wasserbasierte Medien; Öle; ölbasierte Medien |
Prozesstemperatur [°C] | -20...100; (siehe Hinweis unter Bemerkungen) |
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 3 |
Messprinzip | Geführte Mikrowelle |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 | |
---|---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link | |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN | |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 | |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 | |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 | |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20, invertierbar; (skalierbar) | |
Max. Bürde [Ω] | 500 | |
Werkseinstellung |
|
|
Kurzschlussschutz | ja | |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet | |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Aktiver Bereich A [mm] | L-40 (L-60); (bei Einstellung auf Öl und ölbasierte Medien) |
Inaktiver Bereich I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (bei Einstellung auf Öl und ölbasierte Medien) |
Messfrequenz [Hz] | 4 |
Schaltpunkt SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Hinweis zum Schaltpunkt SP |
|
|
Rückschaltpunkt rP [mm] | 10... L-35 | |
Hinweis zum Rückschaltpunkt rP |
|
|
In Schritten von [mm] | 1 | |
Hysterese [mm] | > 5 |
Genauigkeit / Abweichungen
Messfehler [mm] | ± 7 |
---|---|
Offsetfehler [mm] | 5 |
Auflösung [mm] | 1 |
Nullsignal Strom [mA] | 4,0 |
Vollsignal Strom [mA] | 20 |
Temperatureinfluss pro 10 K | ± 0,2 % |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 1 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,3 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||
MTTF [Jahre] | 216 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 365,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 50 / L = 119 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4435 (Edelstahl / 316L); PTFE; FKM |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Hinweise | Für hohe Prozesstemperaturen gilt: Maßgeblich ist die Temperatur am Prozessanschluss. Die tatsächliche Mediumtemperatur kann höher ausfallen. |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Messabweichung D im Grenzbereich des aktiven Bereichs
|
|
---|