Kontinuierlicher Füllstandsensor (geführte Mikrowelle)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
Kontinuierlicher Füllstandsensor (geführte Mikrowelle)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
- Für die zuverlässige Füllstandüberwachung von Tanks und Behältern
- Geeignet für Wasser, Öle und Kühlschmiermittel
- Bei Verwendung als Überfüllsicherung mit Zulassung nach WHG
- Modulares System aus Auswerteelektronik und Sondenstab
- Anpassung an unterschiedliche Behälterhöhen durch Kürzung des Sondenstabes
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Für hohe Prozesstemperaturen gilt: Maßgeblich ist die Temperatur am Prozessanschluss. Die tatsächliche Mediumtemperatur kann höher ausfallen.
Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert. Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).
Konfigurieren Sie Ihre Lösung
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
---|---|
Stablänge L [mm] | 100...1600 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz |
Montage | Nur in Verbindung mit Sondenstab und Koaxialrohr betreiben |
Medien | Flüssige Medien |
Dielektrizitätskonstante des Mediums | ≥ 2 |
Empfohlene Medien | Wasser; wasserbasierte Medien; Wasserbasierte Kühlschmiermittel; Öle; ölbasierte Medien |
Nicht verwendbar für | Siehe Bedienungsanleitung, Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung". |
Prozesstemperatur [°C] | 0...80; (siehe Hinweis unter Bemerkungen) |
Druckfestigkeit [bar] | 4 |
Vakuumfestigkeit [mbar] | -500 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 3 |
Messprinzip | Geführte Mikrowelle |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 4 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | thermisch, getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Aktiver Bereich A [mm] | L-40; (bei Einstellung auf Öl und ölbasierte Medien: L-60) |
Inaktiver Bereich I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (bei Einstellung auf Öl und ölbasierte Medien: 30 / 30) |
Messfrequenz [Hz] | 4 |
Schaltpunkt SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Hinweis zum Schaltpunkt SP |
|
|
Rückschaltpunkt rP [mm] | 10... L-35 | |
Hinweis zum Rückschaltpunkt rP |
|
|
In Schritten von [mm] | 5 | |
Hysterese [mm] | > 5 | |
Überfüllschaltpunkt OP [mm] | 70...L-30 | |
Hysterese OP [mm] | 10 |
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [mm] | ± 5 |
---|---|
Messfehler [mm] | ± 7 |
Offsetfehler [mm] | 5 |
Auflösung [mm] | 1 |
Temperatureinfluss pro 10 K | ± 0,2 % |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | kein Profil | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 1 | ||||
Prozessdaten binär | 4 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,3 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | WHG; Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung; Überfüllsicherung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV |
|
||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||
MTTF [Jahre] | 198 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 402 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 50 / L = 99 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4301 (Edelstahl / 304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Sensor:: 1.4305 (Edelstahl / 303); 1.4435 (Edelstahl / 316L); PTFE; FKM; NBR faserverstärkt; Sondenstab:: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Koaxialrohr:: 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4310 (Edelstahl / 301); PPS faserverstärkt |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Hinweise | Für hohe Prozesstemperaturen gilt: Maßgeblich ist die Temperatur am Prozessanschluss. Die tatsächliche Mediumtemperatur kann höher ausfallen. |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Messabweichung D im Grenzbereich des aktiven Bereichs
|
|
---|