- Produkte
- Sensoren
- Füllstandsensoren
- Einsatz in Reinigungs-, Kühl- und Schmiermitteln, sowie Hydraulikölen
- LT3924
Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur
LT3924
LT0728B-B-00KLSKG/US
Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur
LT3924
LT0728B-B-00KLSKG/US
- Zuverlässige Füllstandüberwachung in Behältern und Tanks
- Für den Einsatz in Wasser, Ölen und Kühlschmiermitteln
- Komfortable Einstellung von Schaltfunktion und Schaltpunkten
- Füllstand- und Temperaturüberwachung mit nur einem Gerät
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Werkseinstellung | Mineralische Öle |
Stablänge L [mm] | 728 |
Einsatzbereich
Medien | Wasserbasierte Kühlschmiermittel; Öle; ölbasierte Medien; Wasser; wasserähnliche Medien | |
---|---|---|
Dielektrizitätskonstante des Mediums | > 2 | |
Nicht verwendbar für | stark leitende Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgüter; Säuren; Laugen | |
Druckfestigkeit [MPa] | 0,05 | |
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
Mediumtemperatur [°C] | 0...35; (mit Klimarohr E43102 35...55 °C) |
---|
Mediumtemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Mediumtemperatur Kurzzeit [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Mediumtemperatur [°C] | 0...35; (mit Klimarohr E43102 35...55 °C) |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 3 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20, invertierbar |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10, invertierbar |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | thermisch, getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Werkseinstellung | Mineralische Öle |
---|---|
Stablänge L [mm] | 728 |
Aktiver Bereich A [mm] | 585 |
Inaktiver Bereich I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
Schaltpunkt SP [mm] | 60...590 |
---|---|
Rückschaltpunkt rP [mm] | 50...580 |
In Schritten von [mm] | 10 |
Referenzpunkt OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
Hysterese OP [mm] | 4 |
Messbereich [°C] | -20...90 |
---|---|
Schaltpunkt SP [°C] | -19,5...90 |
Rückschaltpunkt rP [°C] | -20...89,5 |
In Schritten von [°C] | 0,5 |
Auflösung Schaltausgang [K] | 0,5 |
Genauigkeit / Abweichungen
Messfehler [% vom Endwert] | ± 5 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | ± 2 |
Auflösung [mm] | 5 |
Nullsignal Spannung [V] | 0 |
Nullsignal Strom [mA] | 4,0 |
Vollsignal Spannung [V] | 10 |
Vollsignal Strom [mA] | 20 |
Schaltpunktgenauigkeit [K] | ± 1,5 |
---|---|
Auflösung [K] | 0,5 |
Ansprechdynamik T09 [s] | 90 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Spannungsausgang; SP/rP-Position; Abgleich OP; Medienauswahl; Offseteinstellung; Schalt-/Rückschaltverzögerung |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 4 | ||||
Prozessdaten binär | 1 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 4,5 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 223 | ||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 509,75 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 16 |
Werkstoffe | 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | PP |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|