Füllstandsensor zur Grenzstanderfassung
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
Füllstandsensor zur Grenzstanderfassung
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
- Für die zuverlässige Füllstandüberwachung von Tanks und Behältern
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Einsatz in flüssigen und pastösen Medien sowie Schüttgütern
- Medienunterscheidung durch Parametrieren der Schaltausgänge
- Zuverlässige Ausblendung von Anhaftungen oder Schaum
- Komfortable Kommunikation und Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|---|
Werkseinstellung | ölbasierte Medien |
Prozessanschluss | G 1/2 Außengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Medien | Flüssige Medien |
Empfohlene Medien | Kältemittel (Freon: R134a, R22, R717); Öle; ölbasierte Medien |
Sondenlänge [mm] | 153 |
Behälterdruck [bar] | -1...40 |
Mediumtemperatur [°C] | -20...100 |
---|
Mediumtemperatur [°C] | -20...85 |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 | |
---|---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; IO-Link | |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN | |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 | |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 | |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 | |
Werkseinstellung |
|
|
Kurzschlussschutz | ja | |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet | |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Werkseinstellung | ölbasierte Medien |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | < 0,5 |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 1 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,3 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...85 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 | |
Schutzart | IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 222 | ||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 279,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 30 / L = 255 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PEEK; PEI; CR |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PEEK; Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8 / Rz 4; CR |
Prozessanschluss | G 1/2 Außengewinde |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|