Zylindersensor
M9H201
M9B3002BBPKG/B/AM/500/ZH
Zylindersensor
M9H201
M9B3002BBPKG/B/AM/500/ZH
- Druckfest bis 500 bar
- Extrem robust durch aktive Fläche aus Metall
- Hoher Berstdruck
- Gehäusebauform nach Industriestandard
- Lebenserwartung von mehr als 10 Millionen Druckzyklen
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 2 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M14 x 1,5 / L = 41 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Ganzmetallgehäuse |
---|---|
Applikation | Hydraulikzylinder |
Medien | Erkennt Fe-Metalle |
Min. Berstdruck [bar] | 2000 |
Druckfestigkeit [bar] | 500 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 23 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 1,6 |
Max. Reststrom [mA] | 0,1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussfest | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 2 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...1,62 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] | < 15 |
---|---|
Schaltpunktdrift [% von Sr] | 10 |
Reproduzierbarkeit [% von Sr] | 10 |
Umgebungsbedingungen
Druckspitze [bar] | 1000 |
---|---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||||
MTTF [Jahre] | 925 | ||||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 98,7 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M14 x 1,5 / L = 41 |
Gewindebezeichnung | M14 x 1,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: Edelstahl 1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: FKM |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 25 |
Ganzmetallgehäuse | ja |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagramme und Kurven
|
|
---|