Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Abmessungen [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Einsatzbereich
Applikation | Schmierstoffverteiler mit Stößel |
---|---|
Medien | Erkennt Fe-Metalle |
Druckfestigkeit [bar] | 350 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...60 DC |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung [V] | 60 |
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 300 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Max. Reststrom [mA] | 0,1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 50 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Realschaltabstand Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Arbeitsabstand [mm] | 0...1,62 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] | 3...15 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|||
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 | |||
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|||
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 1181 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 78,9 |
---|---|
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Gewindebezeichnung | M11 x 1 |
Werkstoffe | aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Stopfen: TPU |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 18 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss M11 x 1 Außengewinde |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,5 m, PUR | |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |