Magnetsensor
MGS202
MGB3070-APKG/ZH
Magnetsensor
MGS202
MGB3070-APKG/ZH
- Sicherer Schaltpunkt auch bei mechanischen Toleranzen
- Hoher Schaltabstand auch durch nicht magnetisierbare Metalle hindurch
- Temperaturstabiler und reproduzierbarer Schaltpunkt
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
- Hohe Schlag-, Schock- und Vibrationsfestigkeit
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltabstand [mm] | 70; (bezogen auf Magnet M 4.0) |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 10 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 5000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 70; (bezogen auf Magnet M 4.0) |
---|---|
Ansprechempfindlichkeit [mT] | 0,8 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] | 1...10 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 2630 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 130,5 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: Edelstahl; aktive Fläche: PBT orange; Befestigungsmuttern: Messing |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|