T-Nut-Zylindersensor
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
T-Nut-Zylindersensor
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Für den Anschluss an eigensichere Stromkreise
- Genaue Positionserfassung dank sehr kleiner Hysterese
- Selbstklemmende Fixierung für schnelle Montage und einfache Justage
- Einfach von oben in die Nut einsetzbar
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Abmessungen [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 10 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 30 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 6000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Ansprechempfindlichkeit [mT] | 2 |
---|---|
Überfahrgeschwindigkeit [m/s] | > 10 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] | 1 |
---|---|
Reproduzierbarkeit [mm] | < 0,2 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
EMV |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 2064 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 103,5 |
---|---|
Einbauart | bündig einbaubar |
Montageart | Befestigungsexzenter mit Kombikopf Schlitz / Innensechskant SW 1,5 |
Zylinderbauform | T-Nut-Zylinder |
Abmessungen [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|