Zylindersensor mit GMR-Zelle
MK5531
MKC3028BBPKG/G/ZH
Zylindersensor mit GMR-Zelle
MK5531
MKC3028BBPKG/G/ZH
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Abmessungen [mm] | 32 x 6,4 x 5,1 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 10 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsfest | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 0,05 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | > 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Ansprechempfindlichkeit [mT] | 2,8 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] | 0,5...1,5 |
---|---|
Reproduzierbarkeit [mm] | < 0,1 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68 |
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
MTTF [Jahre] | 3523 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 33,6 |
---|---|
Einbauart | bündig einbaubar |
Zylinderbauform | C-Nut-Zylinder |
Abmessungen [mm] | 32 x 6,4 x 5,1 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA glasfaserverstärkt; Gewindehülse: Messing; Gewindestift: Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|