Drehzahlsensor
MX5017
MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH
Drehzahlsensor
MX5017
MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH
- Berührungslose Erfassung metallischer Zahnräder
- Für sehr hohe Schaltfrequenzen bis 15.000 Hz
- Genaue Erfassung des Zahnrades
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Schnelle Montage durch Flanschtechnik
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 1,7 |
Abmessungen [mm] | Ø 15 / L = 50 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 7...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | nein |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 50 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1...15000 |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 1,7 |
---|---|
Arbeitsabstand [mm] | 1 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -32...140 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 82 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 15 / L = 50 |
Werkstoffe | Buchse: Messing; Gehäuse: PA; O-Ring: FKM |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 7 |
Zahnradmodul [mm] | 1,25 |
Schaftlänge [mm] | 35 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,34 mm² |
---|
Diagramme und Kurven
Schaltsignale
|
|
---|