Einsatzbereich
Applikation | Kurzschlussüberwachung; Leitungsüberwachung |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] | -10...10 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 115 AC |
Max. Leistungsaufnahme [VA] | 1 |
Anzahl Kanäle | 1 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | Relais; (1 Wechslerkontakt) |
---|---|
Kontaktbelastbarkeit | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmsche Last) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMV |
|
||||
MTTF [Jahre] | 458 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 198 |
---|---|
Schaltzyklen mechanisch | 10 Millionen |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: ...2,5 mm² |
---|
Weitere Daten
Maximalwerte für Steuerstromkreis
in Zündschutzart Eigensicherheit | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Spannung [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Strom [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Leistung [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Äußere Induktivität [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Äußere Kapazität [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |