Induktiver NAMUR-Sensor
NF501A
IFB2004BN/US/1G/1D
Induktiver NAMUR-Sensor
NF501A
IFB2004BN/US/1G/1D
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Für den Anschluss an eigensichere Stromkreise
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
- Sehr hohe Schaltfrequenz
- Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltabstand [mm] | 4 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker | ja |
---|---|
Schaltverstärker | Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nennspannung DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Anschlussspannung DC [V] | 7,5...30; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs) |
Stromaufnahme [mA] | < 1; (sperrend; leitend: > 2,1) |
Schutzklasse | III |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 30; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs) |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 700 |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...3,24 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung | II 1G Ex ia IIC T6 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da | |||
EMV |
|
||
Schock-/Schwingbeanspruchung | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Jahre] | 3119 |
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] | 210 |
---|---|
Max. Eigeninduktivität [µH] | 115 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 78,55 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
Werkstoffe | Messing spezialbeschichtet; aktive Fläche: PBT; LED-Fenster: PA |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|