Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
NAMUR |
Ausgangsfunktion |
Öffner |
Schaltabstand [mm] |
8 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M18 x 1 / L = 46 |
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker |
ja |
Schaltverstärker |
Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nennspannung DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Anschlussspannung DC [V] |
7,5...30; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs) |
Stromaufnahme [mA] |
< 1; (sperrend; leitend: > 2,1) |
Schutzklasse |
II |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
NAMUR |
Ausgangsfunktion |
Öffner |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
30; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs) |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
400 |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
8 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
8 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...6,48 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
Hysterese [% von Sr] |
1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-20...70 |
Schutzart |
IP 66; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung |
BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 |
ATEX Gerätekennzeichnung |
II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
|
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da |
EMV |
|
Schock-/Schwingbeanspruchung |
30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [Jahre] |
3387 |
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] |
200 |
Max. Eigeninduktivität [µH] |
190 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
90 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Einbauart |
bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
M18 x 1 / L = 46 |
Gewindebezeichnung |
M18 x 1 |
Werkstoffe |
Messing spezialbeschichtet; aktive Fläche: PBT; LED-Fenster: PA |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
4 x 90° LED, gelb |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |