Produktmerkmale
Ausgangsfunktion |
2 x Öffner |
Schaltabstand [mm] |
4 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Abmessungen [mm] |
33 x 60 x 92 |
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker |
ja |
Schaltverstärker |
Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Betriebsspannung [V] |
8,2 DC; (1kΩ) |
Anschlussspannung DC [V] |
7,5...15; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs) |
Stromaufnahme [mA] |
< 1; (sperrend; leitend: > 2,1) |
Schutzklasse |
III |
Aktuatorschaltung |
Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise von Magnetventilen mit den Höchstwerten: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Bei Anwendung in Gasatmosphären (Gruppe II) sind folgende Maximalwerte zulässig: U = 28 V / P = 1,1 W; Diese Werte dürfen nicht überschritten werden.) |
Ausgänge
Ausgangsfunktion |
2 x Öffner |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
500 |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
4 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...3,25 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
Hysterese [% von Sr] |
1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...70 |
Schutzart |
IP 65; IP 67 |
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] |
60; (je eigensicherer Stromkreis) |
Max. Eigeninduktivität [µH] |
130; (je eigensicherer Stromkreis) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
220,5 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
33 x 60 x 92 |
Werkstoffe |
Gehäuse: PA |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
2 x LED, gelb |
|
Zubehör
Lieferumfang |
Innensechskantschrauben: 2 x M5 x 16 |
Innensechskantschrauben: 2 x M3 x 25 |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
Das Gerät ist nicht für sicherheitsrelevante Aufgaben im Sinne des Personenschutzes zugelassen. |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
|
Klemmleiste im Anschlussraum: ...2,5 mm²; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |