Optischer Abstandssensor
O1D102
O1DLF3KG/IO-LINK
Optischer Abstandssensor
O1D102
O1DLF3KG/IO-LINK
- Zuverlässige optische Abstandsmessung
- Zwei Schaltausgänge, davon einer als Analogausgang programmierbar
- Skalierbarer Messbereich und einstellbare Fensterfunktion
- Einsatz in Applikationen mit Hintergrundausblendung
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Produktmerkmale
Laserschutzklasse | 2 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 150 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Typ. Lebensdauer [h] | 50000 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (programmierbar) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 200 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Max. Bürde [Ω] | 250 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 5000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Max. Lichtfleckbreite [mm] | 6 |
---|---|
Max. Lichtfleckhöhe [mm] | 6 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | 3,5 m |
Hintergrundausblendung [m] | 0...4 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [m] | 0,2...3,5; (schwarz glänzende Oberflächen) |
---|---|
Messfrequenz [Hz] | 1...50; (voreingestellt: 5) |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 2 | ||||
Prozessdaten binär | 3 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 6 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschutzklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
Laserschutzhinweis |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 173 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 241,7 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 59 x 42 x 52 |
Werkstoffe | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontscheibe: Glas; LED-Fenster: PC |
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Weitere Daten
Parameter | Einstellbereich | Werkseinstellung |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...3500 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...3500 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...3500 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...3500 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...3500 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...3500 | 2200 |
ASP [mm] | 0...3500 | 0 |
AEP [mm] | 0...3500 | 3500 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Reproduzierbarkeit der Messwerte | Genauigkeit | |||
weiß (90 % Remission) | grau (18 % Remission) | weiß (90 % Remission) | grau (18 % Remission) | |
200...1000 mm | ± 6,5 mm | ±7,5 mm | ± 32 mm | ± 40 mm |
1000...2000 mm | ± 8 mm | ±9,5 mm | ± 33 mm | ± 40 mm |
2000...3000 mm | ± 17 mm | ±19 mm | ± 42 mm | ± 50 mm |
3000...3500 mm | ± 23 mm | ±25 mm | ± 50 mm | ± 55 mm |
Die Werte gelten für | |
konstante Umweltbedingungen | 23 °C / 960 hPa |
minimale Einschaltdauer in Minuten | 10 |