Externe Beleuchtung
O2D915
RINGLIGHT 106x66 RT/0,3M/US
Externe Beleuchtung
O2D915
RINGLIGHT 106x66 RT/0,3M/US
- Homogene und nahezu schattenfreie Ausleuchtung des Objekts
- Dauerlicht- oder Pulsbetrieb
- Pulsbetrieb mit höherer Lichtleistung zur Reduzierung der Belichtungszeit
- Mit sichtbarem Rotlicht
- Kompaktes und robustes Gehäuse
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|
Einsatzbereich
Leuchtfeld [mm] | Ø 106 / Ø 66; (außen / innen) |
---|---|
Bauform | Ring |
Betriebsart | Hohe Lichtleistung (gepulst, Dauerbetrieb nur mit Kühlung); Normale Lichtleistung (Dauerbetrieb möglich) |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | Betriebsart "Dauerbetrieb": 800; Betriebsart "Hohe Lichtleistung": 1300 |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 617 |
Eingänge
Trigger | 24 V PNP |
---|
Erfassungsbereich
Öffnungswinkel zylindrisch [°] | 60 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...55 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...75 |
Schutzart | IP 65 |
Überhitzungsschutz | ja; (Abschaltung bei 65...75 °C) |
Zulassungen / Prüfungen
Photobiologische Sicherheit | freie Gruppe; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 491,5 | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 122 / L = 20,5 | |
Werkstoffe | Aluminium schwarz eloxiert | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PUR, schwarz; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |