Externe Beleuchtung
O2D930
Dome Light 80 WH IR/ US
Externe Beleuchtung
O2D930
Dome Light 80 WH IR/ US
- Homogenes Licht in vier verschiedenen Lichtfarben
- Je zwei Lichtfarben umschaltbar: weiß/infrarot oder cyan/rot
- Vier Leuchtsegmente getrennt ansteuerbar
- Dauerlicht- oder Pulsbetrieb mit 4-fach höherer Lichtleistung
- Kein externes Steuergerät notwendig
Produktmerkmale
Lichtart | Weißlicht; Infrarotlicht |
---|
Einsatzbereich
Leuchtfeld [mm] | 80 x 80 |
---|---|
Bauform | Dom |
Betriebsart | Normale Lichtleistung (Dauerbetrieb möglich); Hohe Lichtleistung (gepulst) |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | Betriebsart "Dauerbetrieb": 420; Betriebsart "Hohe Lichtleistung": 1750 |
Schutzklasse | III; (PELV) |
Lichtart | Weißlicht; Infrarotlicht |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der analogen Eingänge: 1 |
---|
Eingänge
Trigger | 24 V PNP/NPN; extern |
---|---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
Anzahl der analogen Eingänge | 1 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...40 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -20...60 |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1; (DIN EN 62471) |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 547,25 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 193 x 136 x 75 |
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminium schwarz eloxiert; Abdeckung: ABS |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,5...1,5 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Parametrierung
Steckverbindung: M12; Codierung: A |
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
Steckverbindung: M12; Codierung: A |