Externe Beleuchtung
O2D943
BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US
Externe Beleuchtung
O2D943
BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US
- Leistungsstarkes Dauerlicht zur Kontur- und Lageerkennung
- Verlängerte Lebensdauer durch Pulsbetrieb
- Homogene Ausleuchtung mit Infrarotlicht
- Varianten mit drei verschiedenen Leuchtfeldgrößen
- Platzsparende Bauweise durch ultraflache Bauform
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Leuchtfeld [mm] | 50 x 50 |
Bauform | Hintergrundbeleuchtung |
Betriebsart | Dauerlicht- oder Pulsbetrieb |
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] | -10...10 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
Stromaufnahme [mA] | < 325 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 875 |
Eingänge
Trigger | 5...24 V |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Schutzart | IP 54 |
Überhitzungsschutz | ja; (> 50 °C) |
Zulassungen / Prüfungen
Photobiologische Sicherheit | freie Gruppe; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [Jahre] | 309 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 264,4 | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | 105 x 81 x 9,8 | |
Werkstoffe | Aluminium | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,30 m, PUR |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |