Produktmerkmale
Lichtart |
Infrarotlicht |
Bildauflösung [px] |
640 x 480 |
Max. Leserate [Hz] |
20 |
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] |
10 |
Betriebsspannung [V] |
24 DC |
Stromaufnahme [mA] |
< 300 |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Lichtart |
Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] |
850 |
Bildsensor |
CMOS Bildsensor S/W |
Interne Beleuchtung |
ja; (Infrarot: 850 nm segmentiert in 4 Bereiche über PC-Bedienprogramm einzeln ansteuerbar) |
Lasermarkierung |
ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
Eingänge
Trigger |
intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge |
2 |
Anzahl der digitalen Ausgänge |
2; (konfigurierbar) |
Ausgangsfunktion |
24 V PNP |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2 |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] |
100 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Bildfeldgröße [mm] |
Arbeitsabstand |
Bildfeld |
Kleinstes erkennbares Objekt |
Auflösung |
50 |
16 x 12 |
|
|
100 |
32 x 24 |
|
|
200 |
64 x 48 |
|
|
|
Arbeitsabstand [mm] |
> 50 |
Bildauflösung [px] |
640 x 480 |
Objektivtyp |
Standard |
Lesbare Codes |
Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code |
Omnidirektionales Lesen |
ja |
Max. Neigung zur Bildebene [°] |
45 |
Max. Leserate [Hz] |
20 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten |
Über 2 Tasten und 10-Segment-Anzeige oder über PC/Notebook mit Bediensoftware |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle |
Ethernet; RS232 |
Anzahl der RS232 Schnittstellen |
1 |
Ethernet
Anzahl der Ethernet Schnittstellen |
1 |
Übertragungsstandard |
10Base-T; 100Base-TX |
Übertragungsrate |
10; 100 |
Protokoll |
TCP/IP; UDP; EtherNet/IP |
Werkseinstellungen |
IP-Adresse: 192.168.0.79 |
Subnetzmaske: 255.255.255.0 |
Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201 |
MAC-Adresse: siehe Typenschild |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-10...50 |
Lagertemperatur [°C] |
-40...85 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
Störemission |
EN 61326 |
Störfestigkeit |
EN 61326 |
|
Schockfestigkeit |
|
Vibrationsfestigkeit |
|
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
403 |
Abmessungen [mm] |
60 x 42 x 53,5 |
Werkstoffe |
Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Glas; LED-Fenster: PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Funktion |
3 x LED, grün |
Schaltzustand |
4 x LED, gelb |
|
10-Segment-Anzeige, 4-stellig |
|
Zubehör
Zubehör optional |
Bediensoftware |
Montagezubehör |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
|
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D |
Elektrischer Anschluss - RS-232
|
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |