• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. Optische Identifikation
  4. Multicode Reader inklusive Texterkennung und Feldbusschnittstelle
  5. O2I515

Codeleser 1D/2D

O2I515

O2IIRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/T

Codeleser 1D/2D

O2I515

O2IIRDKG/E1/E4/EF/VF/TB/T

  • Multicode Reader mit Teleobjektiv
  • Interne Infrarotbeleuchtung
  • Prozessschnittstelle TCP/IP und Profinet
  • Mehrere Codes und Textzeilen gleichzeitig
  • Integrierter Memory Stick
  • ce
  • ukca
  • profinet
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Bildauflösung [px] 1280 x 960
Max. Leserate [Hz] 40
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 300; (24V DC typisch)
Max. Stromaufnahme [mA] 650; (18V DC, mit geschalteten Ausgängen, Speicherstick aktiv)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 850
Bildsensor CMOS Bildsensor S/W
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Eingänge
Trigger extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; intern
Anzahl der digitalen Eingänge 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Elektrische Ausführung PNP/NPN; (parametrierbar)
Anzahl der digitalen Ausgänge 2; (konfigurierbar)
Ausgangsfunktion konfigurierbar
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 100
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Bildfeldgröße [mm]
Arbeitsabstand Bildfeld
200 38 x 29
300 58 x 43
500 96 x 72
1000 192 x 144
Arbeitsabstand [mm] > 200
Bildauflösung [px] 1280 x 960
Objektivtyp Teleobjektiv
Lesbare Codes Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Codequalität in Anlehnung an
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Lesbare Schriftarten Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Texterkennung ja
Omnidirektionales Lesen ja
Max. Neigung zur Bildebene [°] 45
Max. Leserate [Hz] 40
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Teach-Taste; Über PC mit ifm Vision Assistant
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Ethernet
Anzahl der Ethernet Schnittstellen 1
Übertragungsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Übertragungsrate 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll TCP/IP; PROFINET
Werkseinstellungen
IP-Adresse: 192.168.0.69
Subnetzmaske: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201
MAC-Adresse: siehe Typenschild
Verwendungstyp Parametrierung; Datenübertragung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...50
Lagertemperatur [°C] -40...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN [m] 4000
Schutzart IP 65
Verschmutzungsgrad 3
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN IEC 61000-6-4 Störemission industrielle Umgebung
EN IEC 61000-6-2 Störfestigkeit industrielle Umgebung
Schockfestigkeit
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nicht wiederholend
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / wiederholend
Vibrationsfestigkeit
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Laserschutzklasse 1
Laserschutzhinweis
Achtung: Laserlicht
Laserklasse: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Entspricht 21 CFR 1040.10 mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1 Ed. 3, wie in der Lasermitteilung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.
Photobiologische Sicherheit freie Gruppe; (EN 62471)
Elektrische Sicherheit
EN IEC 61010-2-201 elektrische Versorgung nur über PELV-Stromkreise
Mechanische Daten
Gewicht [g] 602,4
Montageart Schraubmontage; (Bohrung M4 x 7 mm)
Abmessungen [mm] 45 x 45 x 96
Werkstoffe Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Taster: POM
Werkstoff Dichtung FKM
Anzugsdrehmoment [Nm] 2,1
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 2 x LED, grün
Funktion 2 x LED, gelb
Teach-Funktion 1 x LED, grün
Teach-Funktion 1 x LED, gelb
Bedienelemente
1 x Teach-Taste
Zubehör
Zubehör optional
Bediensoftware
Montagezubehör
Adapterkabel
Schutz- und Filterscheiben
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück