Produktmerkmale
Lichtart |
Rotlicht |
Bildauflösung [px] |
1280 x 960 |
Max. Leserate [Hz] |
40 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft |
Polfilter |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
18...30 DC |
Stromaufnahme [mA] |
< 400; (18V DC typisch) |
Max. Stromaufnahme [mA] |
< 800 (18V DC, mit geschalteten Ausgängen, Speicherstick aktiv ) |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Lichtart |
Rotlicht |
Wellenlänge [nm] |
617 |
Bildsensor |
CMOS Bildsensor S/W |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
Eingänge
Trigger |
extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; intern |
Anzahl der digitalen Eingänge |
1 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN; (parametrierbar) |
Anzahl der digitalen Ausgänge |
2; (konfigurierbar) |
Ausgangsfunktion |
konfigurierbar |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2 |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] |
100 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Ausführung Kurzschlussschutz |
getaktet |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Bildfeldgröße [mm] |
Abstand |
Bildfeld |
15 |
- |
35 |
- |
85 |
- |
200 |
38 x 29 |
500 |
96 x 72 |
1000 |
192 x 144 |
2000 |
384 x 288 |
5000 |
960 x 720 |
|
Arbeitsabstand [mm] |
> 200 |
Bildauflösung [px] |
1280 x 960 |
Objektivtyp |
Teleobjektiv |
Lesbare Codes |
Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code |
Codequalität in Anlehnung an |
|
|
ISO / IEC 15415 |
|
|
ISO / IEC 15416 |
|
|
AIM DPM |
|
|
ISO/IEC TR 29158 |
|
|
SEMI T10 |
|
Lesbare Schriftarten |
Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print |
Texterkennung |
ja |
Polfilter vorhanden |
ja |
Omnidirektionales Lesen |
ja |
Max. Neigung zur Bildebene [°] |
45 |
Max. Leserate [Hz] |
40 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten |
Multifunktions-Taste; Über PC mit ifm Vision Assistant |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet
Anzahl der Ethernet Schnittstellen |
1 |
Übertragungsstandard |
10Base-T; 100Base-TX |
Übertragungsrate |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokoll |
TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP |
Werkseinstellungen |
IP-Adresse: 192.168.0.69 |
Subnetzmaske: 255.255.255.0 (Class C) |
Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201 |
MAC-Adresse: siehe Typenschild |
|
Verwendungstyp |
Parametrierung; Datenübertragung |
IO-Link
Übertragungstyp |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
Benötigte Masterportklasse |
A |
Unterstützte DeviceIDs |
Betriebsart |
DeviceID |
default |
1699 |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-10...50 |
Lagertemperatur [°C] |
-40...70 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] |
90; (nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] |
4000 |
Schutzart |
IP 65 |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN IEC 61000-6-4 Störemission |
industrielle Umgebung |
EN IEC 61000-6-2 Störfestigkeit |
industrielle Umgebung |
|
Schockfestigkeit |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / nicht wiederholend |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / wiederholend |
|
Vibrationsfestigkeit |
EN 60068-2-6 |
2 g (10 ... 150 Hz) |
|
Laserschutzklasse |
1 |
Laserschutzhinweis |
Achtung: |
Laserlicht |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN 60825-1:2014 +A11:2021 / IEC60825- 1:2014 |
|
Entspricht 21 CFR 1040.10 mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1 Ed. 3, wie in der Lasermitteilung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben. |
|
Photobiologische Sicherheit |
freie Gruppe; (EN 62471) |
Elektrische Sicherheit |
EN IEC 61010-2-201 |
elektrische Versorgung nur über PELV-Stromkreise |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
601,8 |
Montageart |
Schraubmontage; (Bohrung M4 x 7mm) |
Abmessungen [mm] |
45 x 45 x 86 |
Werkstoffe |
Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Taster: POM |
Werkstoff Dichtung |
FKM |
Anzugsdrehmoment [Nm] |
2,1 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Funktion |
2 x LED, grün |
Funktion |
2 x LED, gelb |
Multifunktions-Taste |
2 x LED, grün/gelb |
|
Bedienelemente |
|
Zubehör
Zubehör optional |
Montagezubehör |
Schutzscheiben |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
|
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D; Griffkörper: Edelstahl; Dichtung: FKM |
Elektrischer Anschluss - Versorgung
|
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl |