• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. Vision-Sensoren
  4. 2D Vision-Sensoren zur Objekterkennung und -inspektion
  5. O2U542

Objekterkennungssensor

O2U542

O2UCRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/W/5A

Objekterkennungssensor

O2U542

O2UCRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/W/5A

  • Universal 2D Vision Sensor zur Qualitätskontrolle und Identifikation (Kontur-Erkennung, BLOB-Analyse, 1D/2D Code-Lesen, OCR)
  • Integrierte RGBW-LED's für die optimale Beleuchtung von Bauteilen, Codes oder Zeichen
  • Prozessschnittstellen integriert: TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNet, IO-Link
  • Zuverlässige Funktion bei wechselnden Lichtverhältnissen
  • Integrierter Memory Stick
  • Prozessschnittstelle IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
Produktmerkmale
Lichtart RGBW
Bildauflösung [px] 1280 x 960
Max. Leserate [Hz] 40
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Polfilter
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 400; (18V DC typisch)
Max. Stromaufnahme [mA] < 800 (18V DC, mit geschalteten Ausgängen, Speicherstick aktiv )
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Lichtart RGBW
Wellenlänge [nm] 625; 525; 453
Bildsensor CMOS Bildsensor S/W
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Eingänge
Trigger extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; intern
Anzahl der digitalen Eingänge 1
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN; (parametrierbar)
Anzahl der digitalen Ausgänge 2; (konfigurierbar)
Ausgangsfunktion konfigurierbar
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 100
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Bildfeldgröße [mm]
Abstand Bildfeld
15 17 x 13
35 32 x 24
85 69 x 52
200 153 x 115
500 373 x 280
1000 739 x 554
2000 1472 x 1104
5000 3671 x 2753
Arbeitsabstand [mm] > 15
Bildauflösung [px] 1280 x 960
Objektivtyp Superweitwinkel
Lesbare Codes Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Codequalität in Anlehnung an
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Lesbare Schriftarten Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Texterkennung ja
Polfilter vorhanden ja
Omnidirektionales Lesen ja
Max. Neigung zur Bildebene [°] 45
Max. Leserate [Hz] 40
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Multifunktions-Taste; Über PC mit ifm Vision Assistant
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet; IO-Link
Ethernet
Anzahl der Ethernet Schnittstellen 1
Übertragungsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Übertragungsrate 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP
Werkseinstellungen
IP-Adresse: 192.168.0.69
Subnetzmaske: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201
MAC-Adresse: siehe Typenschild
Verwendungstyp Parametrierung; Datenübertragung
IO-Link
Übertragungstyp COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Benötigte Masterportklasse A
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 1699
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...50
Lagertemperatur [°C] -40...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN [m] 4000
Schutzart IP 65
Verschmutzungsgrad 3
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN IEC 61000-6-4 Störemission industrielle Umgebung
EN IEC 61000-6-2 Störfestigkeit industrielle Umgebung
Schockfestigkeit
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nicht wiederholend
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / wiederholend
Vibrationsfestigkeit
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Photobiologische Sicherheit Risikogruppe 1; (EN 62471)
Elektrische Sicherheit
EN IEC 61010-2-201 elektrische Versorgung nur über PELV-Stromkreise
Mechanische Daten
Gewicht [g] 598,1
Montageart Schraubmontage; (Bohrung M4 x 7mm)
Abmessungen [mm] 45 x 45 x 86
Werkstoffe Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Taster: POM
Werkstoff Dichtung FKM
Anzugsdrehmoment [Nm] 2,1
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 2 x LED, grün
Funktion 2 x LED, gelb
Multifunktions-Taste 2 x LED, grün/gelb
Bedienelemente
1 Multifunktions-Taste
Zubehör
Zubehör optional
Montagezubehör
Schutzscheiben
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D; Griffkörper: Edelstahl; Dichtung: FKM
Elektrischer Anschluss - Versorgung
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl