- Produkte
- O3D223
3D-Kamera
O3D223
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
3D-Kamera
O3D223
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
- Optische Bewertung von Abstand, Füllstand oder Volumen
- Zuverlässige Abstandsmessung durch Lichtlaufzeitmessung
- Beleuchtung, Messung und Auswertung in einem Gerät
- Ausgabe von 3072 Abstands- und Grauwerten pro Messung für die detaillierte Bewertung der Applikation
- Integration mittels intuitiv bedienbarer Parametriersoftware
Auslaufartikel
Alternativartikel: O3D303 Produktvergleich: O3D223 / O3D303 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert. Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).
Produktmerkmale
Bildauflösung 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Öffnungswinkel 3D [°] | 64 x 48 |
Max. Leserate [Hz] | 20 |
Einsatzbereich
Applikation | Ausgabe von 3D-Bilddaten |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 2000; (Spitzenstrom gepulst; typischer Wert: 600) |
Leistungsaufnahme [W] | 15 |
Schutzklasse | III |
Bildsensor | PMD 3D ToF-Chip |
Interne Beleuchtung | ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED Klasse 1) |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Eingänge
Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | 24 V PNP; (konfigurierbar; IEC 61131-2 Typ 1) |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2; (konfigurierbar) |
Ausgangsfunktion | 24 V PNP; (EN 61131-2 Typ 2) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 1 |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 300 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10 |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 10000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Arbeitsabstand [mm] | 200...5500 | ||
---|---|---|---|
Hinweis zum Arbeitsabstand |
|
||
Bildauflösung 3D [px] | 64 x 48 | ||
Öffnungswinkel 3D [°] | 64 x 48 | ||
Max. Leserate [Hz] | 20 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Über 2 Tasten und 10-Segment-Anzeige oder über PC/Notebook mit Bediensoftware |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
---|
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Übertragungsrate | 10; 100 | ||||
Protokoll | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Werkseinstellungen |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 67 |
Max. Fremdlichtsicherheit [klx] | 8; (auf dem Objekt) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
Photobiologische Sicherheit | freie Gruppe; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrische Sicherheit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1197,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Frontscheibe: PMMA; Displayfenster: PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D |
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Weitere Daten
Bildfeldgröße
Messbereich / Abstand | Länge | Breite | Minimale Objektfläche | |
200 | 250 | 170 | 7 x 7 | |
1000 | 1260 | 870 | 37 x 37 | |
2000 | 2520 | 1740 | 73 x 73 | |
3000 | 3780 | 2610 | 109 x 109 | |
4000 | 5040 | 3480 | 145 x 145 | |
5500 | 6930 | 4790 | 200 x 200 |
Für eine sichere Detektion muss das Objekt von mindestens 2x2 Pixeln erfasst werden |