- Produkte
- Bildverarbeitung / Identifikation
- Vision-Sensoren
- 3D-Sensoren für mobile Anwendungen
- O3M151
3D-Sensor für mobile Anwendungen
O3M151
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70
3D-Sensor für mobile Anwendungen
O3M151
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70
- Zuverlässige 3D-Erfassung von Szenen und Objekten
- Geeignet für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
- Zuverlässige Abstandsmessung durch Lichtlaufzeitmessung
- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Sehr hohe Reichweite von bis zu 35 m
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Bildauflösung 3D [px] | 64 x 16 |
Öffnungswinkel 3D [°] | 70 x 23 |
Bildwiederholfrequenz 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Einsatzbereich
Applikation | Ausgabe von 3D-Bilddaten |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 9...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 400 |
Leistungsaufnahme [W] | 3,6 |
Schutzklasse | III |
Lichtart | Infrarotlicht |
Bildsensor | PMD 3D ToF-Chip |
Erfassungsbereich
Bildauflösung 3D [px] | 64 x 16 |
---|---|
Öffnungswinkel 3D [°] | 70 x 23 |
Bildwiederholfrequenz 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Über PC mit ifm Vision Assistant |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
Anzahl der CAN Schnittstellen | 1 | |
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 | |
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Übertragungsrate | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Protokoll | CANopen; UDS | |||
Werkseinstellungen |
|
|||
Verwendungstyp | Parametrierung; Datenübertragung |
Protokoll | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkseinstellungen |
|
||||
Verwendungstyp | Datenübertragung |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -40...105 | |
Schutzart | IP 67; IP 69K; (mit aufgeschraubten Steckverbindern oder Verschlusskappen) | |
Max. Fremdlichtsicherheit [klx] | 120 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
Elektrische Sicherheit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 78 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1087 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 143 x 85 x 70,1 |
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Scheibe: Gorillaglas |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - CAN
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D |
Weitere Daten
Bildfeldgröße mit Verzeichnungskorrektur
Messbereich / Abstand [m] | Länge [m] | Breite [m] |
5 | 7 | 2 |
10 | 14 | 4,1 |
15 | 21 | 6,5 |
30 | 42 | 12,2 |
Messbereich für Objekterkennung
Objekttyp / Objektgröße | Einsatzbedingung | Messbereich [m] |
Fahrzeug | sonnig (~120 klx) | 0,25...30 |
wolkig (~20 klx) | 0,25...40 | |
Dunkelheit | 0,25...50 | |
Person | sonnig (~120 klx) | 0,25...12 |
wolkig (~20 klx) | 0,25...16 | |
Dunkelheit | 0,25...20 | |
Retroreflektor | sonnig (~120 klx) | 1...40 |
wolkig (~20 klx) | 1...60 | |
Dunkelheit | 1...80 |
Softwarevariante: | OD Objekterfassung |
Messbereich für ROI
Einsatzbedingung | Messbereich [m] |
typischer Wert | |
sonnig (~120 klx) | 0,25...12 |
wolkig (~20 klx) | 0,25...15 |
Dunkelheit | 0,25...30 |
Softwarevariante : | DI / BF Distance Image Basisfunktionen |
Messgenauigkeit
Einsatzbedingung | Messgenauigkeit [cm] |
typischer Wert | |
sonnig (~120 klx) | ± 15 |
wolkig (~20 klx) | ± 10 |
Dunkelheit | ± 5 |
Softwarevariante : | DI / BF Distance Image Basisfunktionen |