Einweglichtschranke Empfänger
O5E51A
O5E-FPKG/US100/3D
Einweglichtschranke Empfänger
O5E51A
O5E-FPKG/US100/3D
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Robustes Gehäuse mit Schutzbügel aus Edelstahl
- Sehr hohe Reichweite
- Empfindlichkeit einstellbar mittels Teach-Tasten
- Programmierbare Hell-/Dunkelschaltung
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: 10...36) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 11 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: 200) |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Empfänger |
---|---|
Reichweite [m] | < 25 |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung | II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 801 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 336 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Frontrahmen: Edelstahl; Bedienfeld: TPU; Schutzbügel: Edelstahl | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||
---|---|---|---|
Teach-Funktion | ja | ||
Elektronisches Schloss | ja |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|