Einweglichtschranke Sender
O5S500
O5S-OOKG/US100
Einweglichtschranke Sender
O5S500
O5S-OOKG/US100
- Sehr hohe Reichweite
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Gut sichtbare Anzeige der Betriebsbereitschaft
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Mit um 270° drehbarer Steckverbindung
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 20 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 624 |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Sender |
---|---|
Reichweite [m] | < 25 |
Reich-/Tastweite einstellbar | nein |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 625 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 617 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 65,5 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Frontrahmen: Edelstahl; Bedienfeld: TPU | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|