Einweglichtschranke Sender
O5S51A
O5S-OOKG/US100/3D
Einweglichtschranke Sender
O5S51A
O5S-OOKG/US100/3D
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Robustes Gehäuse mit Schutzbügel aus Edelstahl
- Sehr hohe Reichweite
- Gut sichtbare Anzeige der Betriebsbereitschaft
- Umfangreiches Sortiment an Befestigungskomponenten
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: 10...36) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 20 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Sender |
---|---|
Reichweite [m] | < 25 |
Reich-/Tastweite einstellbar | nein |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 625 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||
---|---|---|---|
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 617 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 332,5 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Frontrahmen: Edelstahl; Bedienfeld: TPU; Schutzbügel: Edelstahl | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|